Codice articolo del costruttore: REV 230X90/65-4
Marca: BLICKLE
Prezzo: 162.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 230 Ø
Largh. bozzello: 90 mm
Peso: 6827 g
Colore del battistrada: nero
Non macchia al contatto: no
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REV 230X90/65-4
Codice componente
|
---|
REV 230X90/65-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (° C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.00 € | 1 | 5 giorni | 230 | 90 | 6827 | nero | no | no | 80 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | Altro | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota per carrelli elevatori | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore della carrozzeria della ruota | antracite |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate con anello in gomma elastica, serie REV, il codice articolo è il seguente: REV 230X90/65-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REV 230X90/65-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica max(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
REV 215X82/60-5 |
REV 215X82/60-5-SG |
REV 230X70/45-5+3 |
REV 230X90/45-5 |
REV 250X80/30-90-N |
REV 254X102/80-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (° C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.59 € | 1 | 5 giorni | 215 | 82 | 5366 | nero | no | no | 100 | ||
150.05 € | 1 | 5 giorni | 215 | 82 | 5368 | grigio | si | si | 100 | ||
143.57 € | 1 | 5 giorni | 230 | 70 | 5280 | nero | no | no | 100 | ||
138.92 € | 1 | 5 giorni | 230 | 90 | 7090 | nero | no | no | 100 | ||
339.49 € | 1 | 5 giorni | 250 | 80 | 7800 | nero | no | no | 100 | ||
222.41 € | 1 | 5 giorni | 254 | 102 | 8600 | nero | no | no | 80 |