Ruota motrice per alte portate, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, serie RTH (Codici componente)

Ruota motrice per alte portate, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, serie RTH
Ruota motrice per alte portate, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RTH 225X70/120-12-P

Codice componente
RTH 225X70/120-12-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Peso
(g)

216.58 €

1 5 giorni 225703934

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto Altro Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale
Tipo prodotto ruota per carrelli elevatori Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota antracite Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Si trova sulla pagina di Ruota motrice per alte portate, con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, serie RTH, il codice articolo è il seguente: RTH 225X70/120-12-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RTH 225X70/120-12-P.

Tipologia prodotto

Codice componente
RTH 200X85/50-4+2
RTH 215X82/60-5
RTH 230X110/80X25
RTH 230X70/45-5+3
RTH 230X72/10-6-P
RTH 230X75/45-5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Peso
(g)

230.16 €

1 5 giorni 200855229

193.53 €

1 5 giorni 215825453

306.08 €

1 5 giorni 23011013120

141.08 €

1 5 giorni 230705113

231.47 €

1 5 giorni 230705050

153.28 €

1 5 giorni 230755870

Supporto tecnico