Codice articolo del costruttore: SE 252/30K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 248.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale bozzello: Acciaio
D.E. rotella: 250 Ø
Largh. bozzello: 80 mm
Diametro foro: 30 Ø
Larghezza mozzo: 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SE 252/30K
Codice componente
|
---|
SE 252/30K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Materiale (dettagli) | Peso (g) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.55 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 250 | 80 | 30 | 90 | 1 | 1 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 4800 | nero | antracite | no | no | 1000 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Tipo prodotto | ruota |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie SE, il codice articolo è il seguente: SE 252/30K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE 252/30K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale bozzello
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Materiale bozzello
Materiale (dettagli)
Peso(g)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SE 160/20K |
SE 160/20K-SG |
SE 200/20K |
SE 300/30K |
SE 360/30K-Z |
SE 400/35K-Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Materiale (dettagli) | Peso (g) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1544 | nero | antracite | no | no | 450 | ||
107.34 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1558 | grigio | argento | si | si | 450 | ||
115.60 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1934 | nero | antracite | no | no | 600 | ||
293.63 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 300 | 75 | 30 | 85 | 1 | 1 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 6350 | nero | antracite | no | no | 1000 | ||
730.09 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 360 | 75 | 30 | 90 | 950 | 950 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 9600 | nero | antracite | no | no | 950 | ||
699.46 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 400 | 65 | 35 | 75 | 900 | 900 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 10560 | nero | antracite | no | no | 900 |