Codice articolo del costruttore: SETH 150/25K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 169.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 150 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Diametro foro: 25 Ø
Larghezza mozzo: 60 mm
Max. Carico/carico ammesso: 650 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SETH 150/25K
Codice componente
|
---|
SETH 150/25K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.18 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 25 | 60 | 650 | 650 | 1630 | 650 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie SETH, il codice articolo è il seguente: SETH 150/25K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SETH 150/25K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SETH 125/20K |
SETH 150/20K |
SETH 160/20K |
SETH 160/25K |
SETH 200/20K |
SETH 200/25K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.93 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | 1219 | 500 | ||
164.95 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | 1630 | 650 | ||
169.18 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | 1780 | 700 | ||
173.42 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 25 | 60 | 700 | 700 | 1796 | 700 | ||
200.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | 2470 | 1000 | ||
204.63 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | 2450 | 1000 |