Codice articolo del costruttore: SPK 125G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 73.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Largh. bozzello: 46 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 52 mm
Max. Carico/carico ammesso: 900 daN
Max. Carico/carico ammesso: 900 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPK 125G
Codice componente
|
---|
SPK 125G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Versione per alte temperature | Resistenza termica max (° C) | Resistenza termica min (° C) | Larghezza di corsa (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.40 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 900 | 900 | foro passante | 3040 | si | 600 | -100 | 36 | 900 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | In dotazione | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con bordino | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 180–220 HB | Elettricamente conduttivo | si | Colore del battistrada | argento |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Materiale della superficie di corsa | Metallo | Antiruggine | no | Antitraccia | no |
Si trova sulla pagina di Ruota con bordino in ghisa, serie SPK, il codice articolo è il seguente: SPK 125G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPK 125G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Versione per alte temperature
Resistenza termica max(° C)
Resistenza termica min(° C)
Larghezza di corsa(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPK 100G |
SPK 100K |
SPK 125K |
SPK 150G |
SPK 150K |
SPK 180G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Versione per alte temperature | Resistenza termica max (° C) | Resistenza termica min (° C) | Larghezza di corsa (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.15 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 800 | 800 | foro passante | 2042 | si | 600 | -100 | 36 | 800 | ||
57.85 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 800 | 800 | cuscinetto a sfere | 2393 | no | 120 | -20 | 36 | 800 | ||
78.35 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 900 | 900 | cuscinetto a sfere | 3218 | no | 120 | -20 | 36 | 900 | ||
79.42 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 1 | 1 | foro passante | 3607 | si | 600 | -100 | 36 | 1000 | ||
86.08 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 1 | 1 | cuscinetto a sfere | 3815 | no | 120 | -20 | 36 | 1000 | ||
109.62 € | 1 | 5 giorni | 46 | 30 | 52 | 1.2 | 1.2 | foro passante | 4850 | si | 600 | -100 | 36 | 1200 |