Ruota per alte portate in poliammide, serie SPO (SPO 100/15G)

Ruota per alte portate in poliammide, serie SPO SPO 100/15G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPO 100/15G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 21.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 37 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm

Max. Carico/carico ammesso: 500 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPO 100/15G

Codice componente
SPO 100/15G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

21.82 €

1 5 giorni 100371545500500foro passante238si-25-500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate in poliammide, serie SPO, il codice articolo è il seguente: SPO 100/15G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPO 100/15G.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPO 100/15K
SPO 125/15G
SPO 125/15K
SPO 125/20G
SPO 125/20K
SPO 127/20G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Resistenza termica min
(° C)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

36.90 €

1 5 giorni 100371545500500cuscinetto a sfere357no-20-500

37.30 €

1 5 giorni 125401545700700foro passante393si-25-700

54.73 €

1 5 giorni 125401545700700cuscinetto a sfere588no-20-700

37.30 €

1 5 giorni 125402045700700foro passante385si-25-700

55.82 €

1 5 giorni 125402045700700cuscinetto a sfere566no-20-700

51.43 €

1 5 giorni 125502060750750foro passante518si-25-750

Supporto tecnico