Ruota in acciaio per carichi eccezionali, serie SVS (SVS 80/20K)

Ruota in acciaio per carichi eccezionali, serie SVS SVS 80/20K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SVS 80/20K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 71.10

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 80 Ø

Largh. bozzello: 40 mm

Diametro foro: 20 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm

Max. Carico/carico ammesso: 1.1 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVS 80/20K

Codice componente
SVS 80/20K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

71.10 €

1 5 giorni 804020451.11.11320-1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) acciaio bonificato Tipo prodotto ruota
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB
Elettricamente conduttivo si Colore del battistrada argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Metallo
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 120
Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota in acciaio per carichi eccezionali, serie SVS, il codice articolo è il seguente: SVS 80/20K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVS 80/20K.

Tipologia prodotto

Codice componente
SVS 100/25K
SVS 127/30K
SVS 150/45K
SVS 200/60K
SVS 201/50K
SVS 250/70K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

104.68 €

1 5 giorni 1004025451.71.72052-1700

163.39 €

1 5 giorni 1255530602.752.754431-2750

328.52 €

1 5 giorni 150554560446123-4000

637.28 €

1 5 giorni 2008060907716047-7000

527.45 €

1 5 giorni 2005550606611750-6000

866.84 €

1 5 giorni 250657075101021762-10000

Supporto tecnico