Ruota, serie TPA (Codici componente)

Ruota, serie TPA
Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Rivestimento:

  • elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
  • colore grigio, antitraccia
  • fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPA 50/6KF
TPA 50/6KF-ELS
TPA 50/6KFD
TPA 50/6KFD-ELS
TPA 50/8G
TPA 50/8G-ELS
TPA 75/6KF
TPA 75/6KF-ELS
TPA 75/6KFD
TPA 75/6KFD-ELS
TPA 75/8G
TPA 75/8G-ELS
TPA 80/8KF
TPA 80/8KF-ELS
TPA 80/8KFD
TPA 80/8KFD-ELS
TPA 80/12G
TPA 80/12G-ELS
TPA 100/8G
TPA 100/8G-ELS
TPA 101/8KF
TPA 101/8KF-ELS
TPA 101/8KFD
TPA 101/8KFD-ELS
TPA 101/12G
TPA 101/12G-ELS
TPA 102/8KF
TPA 102/8KF-ELS
TPA 102/8KFD
TPA 102/8KFD-ELS
TPA 102/12G
TPA 102/12G-ELS
TPA 126/8KF
TPA 126/8KF-ELS
TPA 126/8KFD
TPA 126/8KFD-ELS
TPA 126/12G
TPA 126/12G-ELS
TPA 127/8KF
TPA 127/8KF-ELS
TPA 127/8KFD
TPA 127/8KFD-ELS
TPA 127/12G
TPA 127/12G-ELS
TPA 160/20G
TPA 160/20G-ELS
TPA 160/20R
TPA 160/20XR
TPA 200/20G
TPA 200/20G-ELS
TPA 200/20R
TPA 200/20XR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

5.47 €

1 5 giorni 50196235050cuscinetto a sfere (C)38nogrigio argentono-50

7.83 €

1 5 giorni 50196233030cuscinetto a sfere (C)38sinerono3050

9.76 €

1 5 giorni 50196235050cuscinetto a sfere (C)38nogrigio argentono-50

12.15 €

1 5 giorni 50196233030cuscinetto a sfere (C)39sinerono3050

1.81 €

1 5 giorni 50198225050foro passante22nogrigio argentosi-50

4.20 €

1 5 giorni 50198223030foro passante25sinerosi3050

9.20 €

1 5 giorni 75256317575cuscinetto a sfere (C)118nogrigio argentono-75

13.05 €

1 5 giorni 75256315050cuscinetto a sfere (C)120sinerono5075

13.50 €

1 5 giorni 75256317575cuscinetto a sfere (C)120nogrigio argentono-75

17.35 €

1 5 giorni 75256315050cuscinetto a sfere (C)124sinerono5075

4.11 €

1 5 giorni 7525829,57575foro passante63nogrigio argentosi-75

7.96 €

1 5 giorni 7525829,55050foro passante70sinerosi5075

10.25 €

1 5 giorni 8032836100100cuscinetto a sfere (C)151nogrigio argentono100100

15.68 €

1 5 giorni 80328366565cuscinetto a sfere (C)158sinerono65100

14.55 €

1 5 giorni 8032836100100cuscinetto a sfere (C)156nogrigio argentono100100

20.00 €

1 5 giorni 80328366565cuscinetto a sfere (C)158sinerono65100

5.18 €

1 5 giorni 80321235100100foro passante89nogrigio argentosi100100

10.61 €

1 5 giorni 803212356565foro passante99sinerosi65100

5.47 €

1 5 giorni 10025829,59090foro passante97nogrigio argentosi-90

12.93 €

1 5 giorni 10025829,56060foro passante109sinerosi6090

13.70 €

1 5 giorni 10032836110110cuscinetto a sfere (C)200nogrigio argentono-110

21.97 €

1 5 giorni 100328367070cuscinetto a sfere (C)209sinerono70110

18.00 €

1 5 giorni 10032836110110cuscinetto a sfere (C)204nogrigio argentono-110

26.26 €

1 5 giorni 100328367070cuscinetto a sfere (C)217sinerono70110

6.80 €

1 5 giorni 100321235110110foro passante133nogrigio argentosi-110

15.07 €

1 5 giorni 1003212357070foro passante146sinerosi70110

14.55 €

1 5 giorni 10032846110110cuscinetto a sfere (C)204nogrigio argentono110-

22.82 €

1 5 giorni 100328467070cuscinetto a sfere (C)208sinerono70-

18.87 €

1 5 giorni 10032846110110cuscinetto a sfere (C)209nogrigio argentono110-

27.13 €

1 5 giorni 100328467070cuscinetto a sfere (C)217sinerono70-

6.80 €

1 5 giorni 100321245110110foro passante134nogrigio argentosi110-

15.07 €

1 5 giorni 1003212457070foro passante152sinerosi70-

16.20 €

1 5 giorni 12532836125125cuscinetto a sfere (C)264nogrigio argentono-125

24.90 €

1 5 giorni 125328368080cuscinetto a sfere (C)275sinerono80125

20.50 €

1 5 giorni 12532836125125cuscinetto a sfere (C)269nogrigio argentono-125

29.22 €

1 5 giorni 125328368080cuscinetto a sfere (C)289sinerono80125

9.38 €

1 5 giorni 125321235125125foro passante185nogrigio argentosi125125

18.10 €

1 5 giorni 1253212358080foro passante198sinerosi80125

17.15 €

1 5 giorni 12532846125125cuscinetto a sfere (C)268nogrigio argentono125-

25.87 €

1 5 giorni 125328468080cuscinetto a sfere (C)276sinerono80-

21.45 €

1 5 giorni 12532846125125cuscinetto a sfere (C)262nogrigio argentono125-

30.16 €

1 5 giorni 125328468080cuscinetto a sfere (C)290sinerono80-

10.15 €

1 5 giorni 125321245125125foro passante188nogrigio argentosi125-

18.87 €

1 5 giorni 1253212458080foro passante208sinerosi80-

35.63 €

1 5 giorni 160402060200200foro passante374nogrigio argentosi200-

65.07 €

1 5 giorni 160402060130130foro passante394sinerosi130-

46.75 €

1 5 giorni 160402060200200cuscinetto a rullini470nogrigio argentono200-

54.70 €

1 5 giorni 160402060200200cuscinetto a rullini449nogrigio argentosi200-

37.65 €

1 5 giorni 200402060250250foro passante532nogrigio argentosi250-

75.69 €

1 5 giorni 200402060160160foro passante571sinerosi160-

51.53 €

1 5 giorni 200402060250250cuscinetto a rullini621nogrigio argentono250-

59.48 €

1 5 giorni 200402060250250cuscinetto a rullini622nogrigio argentosi250-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) polipropilene di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio
Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Materiale della superficie di corsa Gomma Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 60
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico