Ruota, serie V (V 125/15R)

Ruota, serie V V 125/15R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V 125/15R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 18.20

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 38 mm

Diametro foro: 15 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm

Max. Carico/carico ammesso: 100 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V 125/15R

Codice componente
V 125/15R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

18.20 €

1 5 giorni 125381545100100cuscinetto a rullini719noneronono-25100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no
Resistenza termica max(° C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota, serie V, il codice articolo è il seguente: V 125/15R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V 125/15R.

Tipologia prodotto

Codice componente
V 100/15R
V 100/15R-EL
V 100/15R-SG
V 125/15R-EL
V 125/15R-SG
V 140/15R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

16.47 €

1 5 giorni 1003015457070cuscinetto a rullini468noneronono-2570

22.68 €

1 5 giorni 1003015457070cuscinetto a rullini400sineronono-2570

19.52 €

1 5 giorni 1003015457070cuscinetto a rullini441nogrigiosisi-2570

29.30 €

1 5 giorni 125381545100100cuscinetto a rullini599sineronono-25100

24.40 €

1 5 giorni 125381545100100cuscinetto a rullini652nogrigiosisi-25100

20.19 €

1 5 giorni 140381545115115cuscinetto a rullini860noneronono-25115

Supporto tecnico