Ruota, serie VE (VE 125/12R)

Ruota, serie VE VE 125/12R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VE 125/12R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 12.68

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 125 Ø

Largh. bozzello: 38 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 45 mm

Max. Carico/carico ammesso: 100 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VE 125/12R

Codice componente
VE 125/12R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

12.68 €

1 5 giorni 125381245100100630noneronono100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma
Antiruggine no Resistenza termica max(° C) 80 Resistenza termica min(° C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota, serie VE, il codice articolo è il seguente: VE 125/12R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VE 125/12R.

Tipologia prodotto

Codice componente
VE 100/12R
VE 100/12R-EL
VE 100/12R-SG
VE 125/12R-EL
VE 125/12R-SG
VE 150/20R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

11.15 €

1 5 giorni 1003012457070395noneronono70

17.37 €

1 5 giorni 1003012457070335sineronono70

14.20 €

1 5 giorni 1003012457070360nogrigiosisi70

23.78 €

1 5 giorni 125381245100100508sineronono100

18.89 €

1 5 giorni 125381245100100596nogrigiosisi100

17.20 €

1 5 giorni 1504020601351351054noneronono135

Supporto tecnico