Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VKHT 100/12-38G
Materiale bozzello | Resina | D.E. rotella(Ø) | 100 | Largh. bozzello(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(Ø) | 12 | Cuscinetto | In dotazione | Max. Carico/carico ammesso(daN) | 100 |
Max. Carico/carico ammesso(kg) | 100 | Materiale bozzello | Resina | Tipo di cuscinetto | foro passante |
Materiale (dettagli) | poliammide 6 resistente alle alte temperature | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | si |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | si | Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 260 |
Resistenza termica min(° C) | -30 | Portata a 4 km/h(kg) | 100 |
Si trova sulla pagina di Ruota Blickle TempLine® Special, serie VKHT, il codice articolo è il seguente: VKHT 100/12-38G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKHT 100/12-38G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza mozzo(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VKHT 100/12-45G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza mozzo (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
54.37 € | 1 | 5 giorni | 45 | 279 |