Codice articolo del costruttore: VLEA 460/5
Marca: BLICKLE
Prezzo: 578.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 455 Ø
Largh. bozzello: 120 mm
Max. Carico/carico ammesso: 1.42 daN
Max. Carico/carico ammesso: 1.42 kg
Peso: 20500 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VLEA 460/5
Codice componente
|
---|
VLEA 460/5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.71 € | 1 | 5 giorni | 455 | 120 | 1.42 | 1.42 | 20500 | 1415 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | Altro | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | attacco a flangia | Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio pesante | Tipo prodotto | ruota con attacco a flangia |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con attacco a flangia per alte portate con anello in gomma elastica, serie VLEA, il codice articolo è il seguente: VLEA 460/5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VLEA 460/5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VLEA 410/5 |
VLEA 530/5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.94 € | 1 | 5 giorni | 405 | 105 | 950 | 950 | 14050 | 950 | ||
1,046.75 € | 1 | 5 giorni | 525 | 140 | 1.89 | 1.89 | 32000 | 1885 |