Ruota, serie VPA (VPA 100/12G)

Ruota, serie VPA VPA 100/12G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VPA 100/12G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 8.68

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 25 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 29,5 mm

Max. Carico/carico ammesso: 90 daN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPA 100/12G

Codice componente
VPA 100/12G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antiruggine Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

8.68 €

1 5 giorni 100251229,59090foro passantepoliammide 6 di prima qualità183nogrigiosisisi-90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Tipo prodotto ruota Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma Resistenza termica max(° C) 60
Resistenza termica min(° C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota, serie VPA, il codice articolo è il seguente: VPA 100/12G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPA 100/12G.

Tipologia prodotto

Codice componente
VPA 100/6K
VPA 100/6K-EL
VPA 100/8G
VPA 101/12G
VPA 101/8K
VPA 101/8K-EL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antiruggine Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

11.00 €

1 5 giorni 100256309090cuscinetto a sferepoliammide 6 di prima qualità221nogrigiosinosi-90

15.39 €

1 5 giorni 100256307070cuscinetto a sferepolipropilene di prima qualità208sinerononono7070

8.19 €

1 5 giorni 10025829,59090foro passantepoliammide 6 di prima qualità185nogrigiosisisi-90

10.35 €

1 5 giorni 100321235110110foro passantepoliammide 6 di prima qualità243nogrigiosisisi-110

14.48 €

1 5 giorni 10032835110110cuscinetto a sferepoliammide 6 di prima qualità297nogrigiosinosi-110

19.06 €

1 5 giorni 100328358080cuscinetto a sferepolipropilene di prima qualità280sinerononono8080

Supporto tecnico