Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPP 250/25K-SG |
VPP 250/25R |
VPP 250/25R-SG |
VPP 254/25G |
VPP 256/20G |
VPP 256/20R |
VPP 300/25G |
VPP 355/25R |
VPP 400/25G |
VPP 400/25R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.44 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | cuscinetto a sfere | 2850 | grigio | si | no | si | -20 | 295 | ||
43.53 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | cuscinetto a rullini | 2139 | nero | no | no | no | -20 | 295 | ||
95.42 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | cuscinetto a rullini | 2400 | grigio | si | no | si | -20 | 295 | ||
54.38 € | 1 | 5 giorni | 250 | 75 | 25 | 65 | 300 | 300 | foro passante | 3639 | nero | no | si | no | -20 | 300 | ||
53.53 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 20 | 75 | 250 | 250 | foro passante | 4630 | nero | no | si | no | -20 | 250 | ||
54.45 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 20 | 75 | 250 | 250 | cuscinetto a rullini | 4815 | nero | no | no | no | -20 | 250 | ||
47.25 € | 1 | 5 giorni | 300 | 60 | 25 | 60 | 250 | 250 | foro passante | 2540 | nero | no | si | no | -20 | 250 | ||
103.97 € | 1 | 5 giorni | 350 | 75 | 25 | 75 | 300 | 300 | cuscinetto a rullini | 5600 | nero | no | no | no | -20 | 300 | ||
146.58 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 350 | 350 | foro passante | 9502 | nero | no | si | no | -20 | 350 | ||
149.82 € | 1 | 5 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 350 | 350 | cuscinetto a rullini | 9619 | nero | no | no | no | -20 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | polipropilene di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Resistenza termica max(° C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antiruggine
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali