Codice articolo del costruttore: VSTH 100X40/20-40K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 61.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 40 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 40 mm
Max. Carico/carico ammesso: 360 daN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSTH 100X40/20-40K
Codice componente
|
---|
VSTH 100X40/20-40K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.45 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 20 | 40 | 360 | 360 | 798 | 40 | 360 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | acciaio | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie VSTH, il codice articolo è il seguente: VSTH 100X40/20-40K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSTH 100X40/20-40K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSTH 100X40/20-43K |
VSTH 100X40/20-44K |
VSTH 100X40/25-40K |
VSTH 120X50/25-50K |
VSTH 125X43/20-49K |
VSTH 35/6K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.27 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 20 | 45 | 360 | 360 | 1316 | 43 | 360 | ||
78.23 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 20 | 44 | 360 | 360 | 925 | 44 | 360 | ||
64.52 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 25 | 40 | 360 | 360 | 1396 | 40 | 360 | ||
93.35 € | 1 | 5 giorni | 120 | 50 | 25 | 50 | 540 | 540 | 1944 | 50 | 540 | ||
95.65 € | 1 | 5 giorni | 125 | 43 | 20 | 43 | 480 | 480 | 1606 | 49 | 480 | ||
13.29 € | 1 | 5 giorni | 35 | 27 | 6 | 30 | 100 | 100 | 104 | - | 100 |