Codice articolo del costruttore: 22051.0508
Marca: HALDER
Prezzo: 7.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. M: 8 mm
Corsa S: 0.95 mm
Carico iniziale: 16.1 N
Max. Carico: 24 N
d1: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22051.0508
Codice componente
|
---|
22051.0508 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | Tipa | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.95 | 16.1 | 24 | M8 | 3.5 | 16 | 1.2 | normale | 3.2 |
Loading...
Molla | Acciaio inox | Sfera | Ceramica | Temperatura max.(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -30 | Corpo | Acciaio inox A4 | Cuscinetto | Plastica |
Si trova sulla pagina di Posizionatore, with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4, il codice articolo è il seguente: 22051.0508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22051.0508.
Configura
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
n(mm)
Tipa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22051.0505 |
22051.0506 |
22051.0510 |
22051.0512 |
22051.0516 |
22051.0705 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | Tipa | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | M5 | 2 | 12 | 0.8 | normale | 0.9 | |||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0.7 | 6.3 | 10 | M6 | 2.5 | 14 | 1 | normale | 1.5 | |||
9.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4 | 18.8 | 31.7 | M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | normale | 5.8 | |||
12.88 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2.5 | 24 | 49 | M12 | 6.5 | 22 | 2 | normale | 8.9 | |||
17.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3.1 | 38 | 68 | M16 | 8.5 | 24 | 2 | normale | 19 | |||
6.52 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.5 | 10 | 14 | M5 | 2 | 12 | 0.8 | maggiorata | 0.9 |