Attrezzo di montaggio, per posizionatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22075.0904
22075.0905
22075.0906
22075.0908
22075.0910
22075.0912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1 l
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
Peso
(g)

18.10 €

1 4 giorni M455505.220

18.26 €

1 4 giorni M555506.724

18.98 €

1 4 giorni M660507.730

19.96 €

1 4 giorni M860609.747

20.43 €

1 4 giorni M10706011.772

20.89 €

1 4 giorni M12808013.7127

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico