Otturatori, with mounting flange, horizontal, stainless steel (Codici componente)

Otturatori, with mounting flange, horizontal, stainless steel
Materiale

Sede

    • Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato

Puntale

    • Acciaio inox 1.4305

Anello

    • Acciaio inox 1.4310

Pomello

    • Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Note

Pomello non smontabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22110.2304
22110.2305
22110.2306
22110.2308
22110.2310
22110.2324
22110.2325
22110.2326
22110.2328
22110.2330
22110.2344
22110.2345
22110.2346
22110.2348
22110.2350
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo D.E. punta d
(Ø)
Specifica d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Peso
(g)

10.89 €

1 4 giorni Con anello4senza arresto-1434.5416.52263.34714484.5~3~12100-12

11.55 €

1 4 giorni Con anello5senza arresto-18455222884.34.59.5185107~5~24100-24

12.84 €

1 4 giorni Con anello6senza arresto-2457.5627.532105.4510.5215.51210~5~21100-42

15.06 €

1 4 giorni Con anello8senza arresto-307183334125.4612.5235.51215.5~6~22100-67

17.12 €

1 4 giorni Con anello10senza arresto-307510353914.56.5614.52761513.5~4~25100-93

12.48 €

1 4 giorni Standard knob4senza arresto12-30.5416.52263.34714484.5~3~1280-3014

13.14 €

1 4 giorni Standard knob5senza arresto16-405222884.34.59.5185107~5~2480-3026

14.60 €

1 4 giorni Standard knob6senza arresto18-49627.532105.4510.5215.51210~5~2180-3044

15.88 €

1 4 giorni Standard knob8senza arresto21-5983334125.4612.5235.51215.5~6~2280-3067

18.47 €

1 4 giorni Standard knob10senza arresto25-67.510353914.56.5614.52761513.5~4~2580-3099

12.55 €

1 4 giorni Standard knob4con arresto12-334192263.34714487~3~1280-3015

13.14 €

1 4 giorni Standard knob5con arresto16-43.5525.52884.34.59.51851010.5~5~2480-3030

14.24 €

1 4 giorni Standard knob6con arresto18-52630.532105.4510.5215.51213~5~2180-3048

16.59 €

1 4 giorni Standard knob8con arresto21-63.5837.534125.4612.5235.51220~6~2280-3068

18.76 €

1 4 giorni Standard knob10con arresto25-72.510403914.56.5614.52761518.5~4~2580-30109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pomello Plastica PA 6, nero, opaco Puntale Acciaio inox 1.4305 Sede Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato
Anello Acciaio inox 1.4310

Supporto tecnico