Otturatori, with hexagon collar, stainless steel A4 (22120.1044)

Otturatori, with hexagon collar, stainless steel A4 22120.1044

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22120.1044

Marca: HALDER

Prezzo: 18.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. punta d: 4 Ø

d2: M8 x 1 mm

d3: 16 mm

l1: 35 mm

l2 min.: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22120.1044

Codice componente
22120.1044
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Peso
(g)

18.17 €

1 4 giorni 4M8 x 116354165~3.5~1180-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Puntale Acciaio inox 1.4401 nichelato Dado Acciaio inox 1.4401

Si trova sulla pagina di Otturatori, with hexagon collar, stainless steel A4, il codice articolo è il seguente: 22120.1044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.1044.

Tipologia prodotto

Codice componente
22120.1045
22120.1046
22120.1048
22120.1054
22120.1055
22120.1056
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Peso
(g)

18.42 €

1 4 giorni 5M10 x 119405186~3.0~1280-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco18

20.93 €

1 4 giorni 6M12 x 1.523486226~4.5~1680-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco30

26.38 €

1 4 giorni 8M16 x 1.5285812268~7.0~2680-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco63

27.31 €

1 4 giorni 4M8 x 116358165~3.5~8100-Acciaio inox 1.440120

27.38 €

1 4 giorni 5M10 x 118405186~3.0~5100-Acciaio inox 1.440132

30.83 €

1 4 giorni 6M12 x 1.522486226~4.5~6100-Acciaio inox 1.440163

Supporto tecnico