Codice articolo del costruttore: 22355.6002
Marca: HALDER
Prezzo: 5.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Per lunghezza nominale l: 200 mm
Specifica: con clip e anello di ritegno
Peso: 8.2 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22355.6002
Codice componente
|
---|
22355.6002 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per lunghezza nominale l (mm) | Specifica | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72 € | 1 | 4 giorni | 200 | con clip e anello di ritegno | 8.2 |
Loading...
Anello di aggancio | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Ritenuta di sicurezza, per perno di bloccaggio filettato, il codice articolo è il seguente: 22355.6002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22355.6002.
Configura
Proprietà di base
Per lunghezza nominale l(mm)
Specifica
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22355.6001 |
22355.6003 |
22355.6011 |
22355.6012 |
22355.6013 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per lunghezza nominale l (mm) | Specifica | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 4 giorni | 150 | con clip e anello di ritegno | 13 | |||
6.23 € | 1 | 4 giorni | 300 | con clip e anello di ritegno | 15 | |||
6.55 € | 1 | 3 giorni | 150 | con clip e occhiello per vite di fermo | 9.9 | |||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 200 | con clip e occhiello per vite di fermo | 10 | |||
7.62 € | 1 | 3 giorni | 300 | con clip e occhiello per vite di fermo | 15 |