Imbastitori Filettati, self-locking, with axial bearing (22356.0102)

Imbastitori Filettati, self-locking, with axial bearing  22356.0102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22356.0102

Marca: HALDER

Prezzo: 99.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: -

d1: M8 mm

d2: 6,62 mm

l1: 10 mm

l2: 23,8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22356.0102

Codice componente
22356.0102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Pulsante Gambo Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Cuscinetto assiale Elemento filettato Filetto femmina
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
Coppia di serraggio rilevata
(Nm)
Forza di bloccagg
(kN)
Resistenza al taglio, doppia min.
(kN)
Peso
(g)

99.56 €

1 4 giorni -M86,621023,872,28Alluminio, arancio, anodizzato-Acciaio, nitrurato, neroAcciaio inox 1.4542, temprato per precipitazioneM8-3,53,335,996

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d3(mm) 40 d4(mm) 30 Temperatura max.(°C) 80
Temperatura min.(°C) -30 Molla Acciaio inox Impugnatura Termoplastico PA 6, nero
Coppia di serraggio max.(Nm) 5

Si trova sulla pagina di Imbastitori Filettati, self-locking, with axial bearing , il codice articolo è il seguente: 22356.0102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22356.0102.

Tipologia prodotto

Codice componente
22356.0104
22356.0106
22356.0202
22356.0204
22356.0206
22356.0303
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Pulsante Gambo Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Cuscinetto assiale Elemento filettato Filetto femmina
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
Coppia di serraggio rilevata
(Nm)
Forza di bloccagg
(kN)
Resistenza al taglio, doppia min.
(kN)
Peso
(g)

100.14 €

1 4 giorni -M86,622033,882,28Alluminio, arancio, anodizzato-Acciaio, nitrurato, neroAcciaio inox 1.4542, temprato per precipitazioneM8-3,53,335,998

100.69 €

1 4 giorni -M86,623043,892,28Alluminio, arancio, anodizzato-Acciaio, nitrurato, neroAcciaio inox 1.4542, temprato per precipitazioneM8-3,53,335,9101

103.73 €

1 4 giorni PernoM108,35102674,410AlluminioAcciaio fosfatato al manganese--AcciaioAcciaio inoxM104,2~3,5~2,959,3100

104.40 €

1 4 giorni PernoM108,35203684,410AlluminioAcciaio fosfatato al manganese--AcciaioAcciaio inoxM104,2~3,5~2,959,3180

104.84 €

1 4 giorni PernoM108,35304694,410AlluminioAcciaio fosfatato al manganese--AcciaioAcciaio inoxM104,2~3,5~2,959,3108

109.88 €

1 4 giorni PernoM1210,07153482,412AlluminioAcciaio fosfatato al manganese--AcciaioAcciaio inoxM123,7~3,5~2,685,4184

Supporto tecnico