Cordini, conformi a NSA5732 (Codici componente)

Cordini, conformi a NSA5732
Materiale

Cavo

    • Tessuto di poliammide bianco

anello

    • Acciaio inox

Manicotto a contrazione

    • Plastica nera (conforme a NSA937502-03)

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4219.250

Codice componente
4219.250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla trazione(N) 150 Anello di aggancio Acciaio inox B(inch) 3
C(inch) 14 D(inch) 1.2 Cavo Tessuto di poliammide bianco
Manicotto a contrazione Plastica nera Peso(g) 3.5

Si trova sulla pagina di Cordini, conformi a NSA5732, il codice articolo è il seguente: 4219.250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4219.250.

Supporto tecnico