Codice articolo del costruttore: 25163.0005
Marca: HALDER
Prezzo: 12.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corpo: Zinco pressofuso, argento
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25163.0005
b₂(mm) | 36 | Temperatura max.(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 137 | l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 |
h₁(mm) | 18.5 | h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 |
h₃(mm) | 9.5 | b₁(mm) | 60 | h₄(mm) | 19 |
Si trova sulla pagina di Cerniere, Zinco pressofuso, il codice articolo è il seguente: 25163.0005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25163.0005.
Configura
Proprietà di base
Corpo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25163.0105 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corpo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.55 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso, nero |