Cerniere, regolabile

Cerniere, regolabile
Materiale

Corpo

    • Acciaio inox 1.4408, sabbiato opaco
    • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
    • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Asse

    • Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25161.0105
25161.0110
25161.0115
25161.0120
25161.0125
25161.0130
25161.0135
25161.0140
25161.0145
25161.0205
25161.0210
25161.0215
25161.0220
25161.0225
25161.0230
25161.0235
25161.0240
25161.0245
25161.0305
25161.0310
25161.0315
25161.0320
25161.0325
25161.0330
25161.0335
25161.0340
25161.0345
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Corpo h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Funzione b₁
(mm)
x
(mm)

17.93 €

1 4 giorni 3045282224.59.5Zinco pressofuso, argento6225.5Aggiustabile in larghezza400.5

18.17 €

1 4 giorni 37664141275.511.5Zinco pressofuso, argento7286.5Aggiustabile in larghezza500.75

21.81 €

1 4 giorni 42876255346.515Zinco pressofuso, argento933.58.5Aggiustabile in larghezza601

17.59 €

1 4 giorni 3045283224.59.5Zinco pressofuso, argento6225.5Aggiustabile in altezza400.5

18.23 €

1 4 giorni 37664142275.511.5Zinco pressofuso, argento7286.5Aggiustabile in altezza500.75

22.10 €

1 4 giorni 42876257346.515Zinco pressofuso, argento933.58.5Aggiustabile in altezza601

17.76 €

1 4 giorni 3045279224.59.5Zinco pressofuso, argento6225.5Aggiustabile in altezza e in larghezza400.5

18.17 €

1 4 giorni 37664138275.511.5Zinco pressofuso, argento7286.5Aggiustabile in altezza e in larghezza500.75

21.52 €

1 4 giorni 42876260346.515Zinco pressofuso, argento933.58.5Aggiustabile in altezza e in larghezza601

17.93 €

1 4 giorni 3045282224.59.5Zinco pressofuso, nero6225.5Aggiustabile in larghezza400.5

18.17 €

1 4 giorni 37664141275.511.5Zinco pressofuso, nero7286.5Aggiustabile in larghezza500.75

21.81 €

1 4 giorni 42876255346.515Zinco pressofuso, nero933.58.5Aggiustabile in larghezza601

17.59 €

1 4 giorni 3045283224.59.5Zinco pressofuso, nero6225.5Aggiustabile in altezza400.5

18.23 €

1 4 giorni 37664142275.511.5Zinco pressofuso, nero7286.5Aggiustabile in altezza500.75

22.10 €

1 4 giorni 42876257346.515Zinco pressofuso, nero933.58.5Aggiustabile in altezza601

17.76 €

1 4 giorni 3045279224.59.5Zinco pressofuso, nero6225.5Aggiustabile in altezza e in larghezza400.5

18.17 €

1 4 giorni 37664138275.511.5Zinco pressofuso, nero7286.5Aggiustabile in altezza e in larghezza500.75

21.52 €

1 4 giorni 42876260346.515Zinco pressofuso, nero933.58.5Aggiustabile in altezza e in larghezza601

21.74 €

1 4 giorni 3045282224.59.5Acciaio inox 1.44086225.5Aggiustabile in larghezza401

32.24 €

1 4 giorni 37664141275.511.5Acciaio inox 1.44087286.5Aggiustabile in larghezza501.5

46.31 €

1 4 giorni 42876255346.515Acciaio inox 1.4408933.58.5Aggiustabile in larghezza602

22.52 €

1 4 giorni 3045283224.59.5Acciaio inox 1.44086225.5Aggiustabile in altezza401

33.17 €

1 4 giorni 37664142275.511.5Acciaio inox 1.44087286.5Aggiustabile in altezza501.5

47.24 €

1 4 giorni 42876257346.515Acciaio inox 1.4408933.58.5Aggiustabile in altezza602

22.27 €

1 4 giorni 3045279224.59.5Acciaio inox 1.44086225.5Aggiustabile in altezza e in larghezza401

32.88 €

1 4 giorni 37664138275.511.5Acciaio inox 1.44087286.5Aggiustabile in altezza e in larghezza501.5

46.78 €

1 4 giorni 42876260346.515Acciaio inox 1.4408933.58.5Aggiustabile in altezza e in larghezza602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico