Codice articolo del costruttore: 25162.0010
Marca: HALDER
Prezzo: 50.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
b₂: 90 mm
d₂: 8 mm
l₁: 60 mm
Peso: 414 g
l₂: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25162.0010
Codice componente
|
---|
25162.0010 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Corpo | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Funzione | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | b4 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.76 € | 1 | 4 giorni | 90 | 8 | 60 | 414 | 36 | 8.3 | 16 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 8 | 45 | 8.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 |
Loading...
Perno | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere, stainless steel, elongated on both sides, il codice articolo è il seguente: 25162.0010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25162.0010.
Configura
Proprietà di base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
Corpo
h₂(mm)
b₃(mm)
h₃(mm)
Funzione
b₁(mm)
h₄(mm)
h5(mm)
b4(mm)
d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25162.0005 |
25162.0025 |
25162.0030 |
25162.0065 |
25162.0070 |
25162.0105 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Corpo | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Funzione | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | b4 (mm) | d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.59 € | 1 | 4 giorni | 90 | 8 | 60 | 400 | 36 | 8.3 | 16 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 8 | 45 | 8.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
86.22 € | 1 | 4 giorni | 120 | 10 | 80 | 896 | 50 | 10.3 | 20 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 10 | 60 | 10.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
91.63 € | 1 | 4 giorni | 120 | 10 | 80 | 906 | 50 | 10.3 | 20 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 10 | 60 | 10.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati | 160 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
30.43 € | 1 | 4 giorni | 56 | 6 | 50 | 160 | 30 | 6.3 | 12.5 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 6 | 30 | 6.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
31.65 € | 1 | 4 giorni | 56 | 6 | 50 | 163 | 30 | 6.3 | 12.5 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 6 | 30 | 6.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati | 76 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
53.47 € | 1 | 4 giorni | 90 | 8 | 60 | 397 | 36 | 8.3 | 16 | acciaio inox, nero | 8 | 45 | 8.5 | Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati | 120 | 3 | 17 | 56 | 12.5 |