Cerniere, stainless steel, elongated on one side

Cerniere, stainless steel, elongated on one side
Materiale

Corpo

    • Acciaio inox 1.4405, sabbiato opaco
    • Acciaio inox 1.4405, plastificato, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

Asse

    • Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25162.0015
25162.0020
25162.0055
25162.0060
25162.0085
25162.0090
25162.0115
25162.0120
25162.0155
25162.0160
25162.0185
25162.0190
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Corpo h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Funzione b₁
(mm)
h₄
(mm)
h5
(mm)
b4
(mm)
d3
(mm)

68.59 €

1 4 giorni 8510806775010.320Acciaio inox, sabbiato opaco103010.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo1204217514.5

74.10 €

1 4 giorni 8510806905010.320Acciaio inox, sabbiato opaco103010.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato1204217514.5

26.62 €

1 4 giorni 43650135306.312.5Acciaio inox, sabbiato opaco6156.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo63213349.5

28.09 €

1 4 giorni 43650142306.312.5Acciaio inox, sabbiato opaco6156.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato63213349.5

40.15 €

1 4 giorni 63860309368.316Acciaio inox, sabbiato opaco822.58.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo903175612.5

41.45 €

1 4 giorni 63860317368.316Acciaio inox, sabbiato opaco822.58.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato903175612.5

74.57 €

1 4 giorni 8510806825010.320acciaio inox, nero103010.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo1204217514.5

79.84 €

1 4 giorni 8510807055010.320acciaio inox, nero103010.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato1204217514.5

29.72 €

1 4 giorni 43650134306.312.5acciaio inox, nero6156.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo63213349.5

31.24 €

1 4 giorni 43650139306.312.5acciaio inox, nero6156.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato63213349.5

44.55 €

1 4 giorni 63860311368.316acciaio inox, nero822.58.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo903175612.5

46.26 €

1 4 giorni 63860316368.316acciaio inox, nero822.58.5Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato903175612.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno Acciaio inox

Supporto tecnico