Cerniere, acciaio inox

Cerniere, acciaio inox
Materiale

Corpo

    • Acciaio inox 1.4405, sabbiato opaco
    • Acciaio inox 1.4405, plastificato, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

Asse

    • Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25162.0035
25162.0040
25162.0045
25162.0050
25162.0075
25162.0080
25162.0135
25162.0140
25162.0145
25162.0150
25162.0175
25162.0180
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Corpo h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Funzione b₁
(mm)
h₄
(mm)
h5
(mm)
d3
(mm)

22.69 €

1 4 giorni 30650109306.312.5Acciaio inox, sabbiato opaco6216.5Senza passi di centraggio502139.5

24.28 €

1 4 giorni 30650110306.312.5Acciaio inox, sabbiato opaco6216.5Con passi di centraggio502139.5

31.36 €

1 4 giorni 36860210368.316Acciaio inox, sabbiato opaco825.58.5Senza passi di centraggio6031712.5

32.41 €

1 4 giorni 36860218368.316Acciaio inox, sabbiato opaco825.58.5Con passi di centraggio6031712.5

51.00 €

1 3 giorni 5010804705010.320Acciaio inox, sabbiato opaco103610.5Senza passi di centraggio8042114.5

56.27 €

1 4 giorni 5010804815010.320Acciaio inox, sabbiato opaco103610.5Con passi di centraggio8042114.5

26.03 €

1 4 giorni 30650110306.312.5acciaio inox, nero6216.5Senza passi di centraggio502139.5

27.50 €

1 4 giorni 30650112306.312.5acciaio inox, nero6216.5Con passi di centraggio502139.5

34.76 €

1 4 giorni 36860209368.316acciaio inox, nero825.58.5Senza passi di centraggio6031712.5

35.82 €

1 4 giorni 36860219368.316acciaio inox, nero825.58.5Con passi di centraggio6031712.5

55.27 €

1 4 giorni 5010804705010.320acciaio inox, nero103610.5Senza passi di centraggio8042114.5

60.14 €

1 4 giorni 5010804845010.320acciaio inox, nero103610.5Con passi di centraggio8042114.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perno Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico