Codice articolo del costruttore: 22353.0020
Marca: HALDER
Prezzo: 407.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): M20
d2: 17,25 mm
d3: 35,0 mm
Senza minerali provenienti da zone di conflitti: -
Conformità REACH: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22353.0020
Codice componente
|
---|
22353.0020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Filetto femmina (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Gambo | Elemento filettato | Anello | Origine Preferenziale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407.26 € | 1 | 4 giorni | M20 | 17,25 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 22,0 | 30,0 | 36,5 | 73,7 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 167,5 | 59,0 | 17,0 | 16,6 | 7,7 | 5,0 | M20 | 3,0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 1964 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 250 | Pulsante | Alluminio, arancio, anodizzato | Molla | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di sollevamento per fori filettati, auto-bloccante, con golfare rotante, il codice articolo è il seguente: 22353.0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22353.0020.
Configura
Proprietà di base
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Origine Preferenziale
Misura nominale vite (M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Filetto femmina(mm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Gambo
Elemento filettato
Anello
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22353.0010 |
22353.0012 |
22353.0016 |
22353.0024 |
22353.1008 |
22353.1010 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Filetto femmina (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Gambo | Elemento filettato | Anello | Origine Preferenziale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.93 € | 1 | 3 giorni | M10 | 8,35 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 14,0 | 20,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 10,0 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 2,0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 691 | |||
308.08 € | 1 | 3 giorni | M12 | 10,07 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | M12 | 2,0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 694 | |||
315.71 € | 1 | 3 giorni | M16 | 13,8 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | M16 | 2,0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 698 | |||
459.16 € | 1 | 4 giorni | M24 | 20,7 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 27,0 | 36,0 | 42,0 | 79,2 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 173,0 | 59,0 | 22,0 | 18,5 | 11,1 | 8,6 | M24 | 3,0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio fosfatato al manganese | - | 1860 | |||
352.24 € | 1 | 4 giorni | - | 6,62 | 20 | sì | sì | 38 | 33,5 | 12 | 17,8 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46 | 68 | 123,7 | 38 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | 2,0 | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione | Acciaio inox 1.4571 | CE | 677 | |||
362.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8,35 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 14,0 | 20,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 10,0 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 2,0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | - | 698 |