Pomelli a stella, similar to DIN 6336, stainless steel A4 (24691.1340)

Pomelli a stella, similar to DIN 6336, stainless steel A4 24691.1340

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24691.1340

Marca: HALDER

Prezzo: 21.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

d1: 40 mm

d2: 14 mm

d4: M8 mm

d5: 8.4 mm

t2: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24691.1340

Codice componente
24691.1340
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)
t1 min
(mm)
Tipa Peso
(g)

21.28 €

1 4 giorni 4014M88.41325-Con foro filettato, passante103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Profilo poligonale, tipo Profilo a stella Materiale corpo principale Acciaio inox
Lucidato lucidato Impugnatura Acciaio inox 1.4408, colata di precisione

Si trova sulla pagina di Pomelli a stella, similar to DIN 6336, stainless steel A4, il codice articolo è il seguente: 24691.1340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24691.1340.

Tipologia prodotto

Codice componente
24691.1332
24691.1350
24691.1363
24691.1432
24691.1440
24691.1450
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)
t1 min
(mm)
Tipa Peso
(g)

16.42 €

1 4 giorni 3212M66.41020-Con foro filettato, passante57

31.89 €

1 4 giorni 5018M10101632-Con foro filettato, passante209

48.02 €

1 4 giorni 6320M12132040-Con foro filettato, passante384

16.76 €

1 4 giorni 3212M6--2012Con foro cieco filettato59

20.57 €

1 4 giorni 4014M8--2515Con foro cieco filettato107

29.55 €

1 4 giorni 5018M10--3218Con foro cieco filettato221

Supporto tecnico