Codice articolo del costruttore: 24711.0422
Marca: HALDER
Prezzo: 46.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Sezione di montaggio: Con vite
d1: 63 mm
d2: - mm
d3: M10 mm
d4: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24711.0422
Codice componente
|
---|
24711.0422 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Coppia di serraggio [+/- 10% max.] (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.02 € | 1 | 4 giorni | Con vite | 63 | - | M10 | 16 | 28.1 | - | 40 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 130 |
Loading...
Coperchio | Plastica, grigio chiaro | Boccola interna | Acciaio, temperato | Vite | Acciaio, temperato |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di coppia | Acciaio, temperato | Impugnatura | PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco |
Si trova sulla pagina di Pomelli con frizione a tre stelle, il codice articolo è il seguente: 24711.0422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24711.0422.
Configura
Proprietà di base
d2(mm)
t(mm)
Sezione di montaggio
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Coppia di serraggio [+/- 10% max.](Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24711.0023 |
24711.0024 |
24711.0025 |
24711.0423 |
24711.0424 |
24711.0425 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione di montaggio | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Coppia di serraggio [+/- 10% max.] (Nm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.62 € | 1 | 4 giorni | Maschiati | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 60 | |||
42.62 € | 1 | 4 giorni | Maschiati | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 60 | |||
42.62 € | 1 | 4 giorni | Maschiati | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 64 | |||
46.02 € | 1 | 4 giorni | Con vite | 63 | - | M10 | 16 | 28.1 | - | 40 | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 131 | |||
46.19 € | 1 | 4 giorni | Con vite | 63 | - | M10 | 16 | 28.1 | - | 50 | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 134 | |||
46.19 € | 1 | 4 giorni | Con vite | 63 | - | M10 | 16 | 28.1 | - | 50 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 135 |