Codice articolo del costruttore: 24731.0005
Marca: HALDER
Prezzo: 17.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 40 mm
d2: M 8 mm
d3: 14 mm
l: ~20 mm
h1: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24731.0005
Codice componente
|
---|
24731.0005 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | 4 giorni | 40 | M 8 | 14 | ~20 | 25 | 13 | 76 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Ad aletta | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Vite | Acciaio inox 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Impugnatura | Acciaio inox, sabbiato opaco |
Si trova sulla pagina di Viti con impugnatura, similar to DIN 6335, stainless steel, il codice articolo è il seguente: 24731.0005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24731.0005.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24731.0010 |
24731.0015 |
24731.0020 |
24731.0025 |
24731.0030 |
24731.0035 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | M 8 | 14 | ~25 | 25 | 13 | 70 | |||
17.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | M 8 | 14 | ~30 | 25 | 13 | 70 | |||
17.88 € | 1 | 4 giorni | 40 | M 8 | 14 | ~40 | 25 | 13 | 82 | |||
21.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | ~20 | 32 | 18 | 135 | |||
21.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | ~25 | 32 | 18 | 138 | |||
21.45 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | ~30 | 32 | 18 | 138 |