Viti con impugnatura, similar to DIN 6335, stainless steel A4 (24731.0105)

Viti con impugnatura, similar to DIN 6335, stainless steel A4 24731.0105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24731.0105

Marca: HALDER

Prezzo: 23.21

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

d1: 40 mm

d2: M8 mm

d3: 14 mm

l: 20 mm

h1: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24731.0105

Codice componente
24731.0105
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Peso
(g)

23.21 €

1 4 giorni 40M81420251373

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Acciaio inox Lucidato lucidato
Vite Acciaio inox A4 Impugnatura Acciaio inox A4

Si trova sulla pagina di Viti con impugnatura, similar to DIN 6335, stainless steel A4, il codice articolo è il seguente: 24731.0105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24731.0105.

Tipologia prodotto

Codice componente
24731.0110
24731.0115
24731.0120
24731.0125
24731.0130
24731.0135
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Peso
(g)

23.27 €

1 4 giorni 40M81425251375

23.27 €

1 4 giorni 40M81430251376

23.50 €

1 4 giorni 40M81440251380

29.43 €

1 4 giorni 50M1018203218132

29.61 €

1 4 giorni 50M1018253218136

30.54 €

1 4 giorni 50M1018303218137

Supporto tecnico