Viti con impugnatura a stella, similar to DIN 6336, stainless steel (24741.0005)

Viti con impugnatura a stella, similar to DIN 6336, stainless steel 24741.0005

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24741.0005

Marca: HALDER

Prezzo: 17.99

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

d1: 40 mm

d2: M8 mm

d3: 14 mm

l: ~20 mm

h1: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24741.0005

Codice componente
24741.0005
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Peso
(g)

17.99 €

1 4 giorni 40M814~20251289

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Profilo poligonale, tipo Profilo a stella Materiale corpo principale Acciaio inox
Vite Acciaio inox 1.4305 Impugnatura Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, sabbiato opaco

Si trova sulla pagina di Viti con impugnatura a stella, similar to DIN 6336, stainless steel, il codice articolo è il seguente: 24741.0005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24741.0005.

Tipologia prodotto

Codice componente
24741.0010
24741.0015
24741.0020
24741.0025
24741.0030
24741.0035
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Peso
(g)

18.13 €

1 4 giorni 40M814~25251287

18.30 €

1 4 giorni 40M814~30251297

18.71 €

1 4 giorni 40M814~40251293

24.57 €

1 4 giorni 50M1018~203215171

24.28 €

1 4 giorni 50M1018~253215172

24.79 €

1 4 giorni 50M1018~303215177

Supporto tecnico