Codice articolo del costruttore: 24741.0110
Marca: HALDER
Prezzo: 27.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d1: 40 mm
d2: M8 mm
d3: 14 mm
l: 25 mm
h1: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24741.0110
Codice componente
|
---|
24741.0110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 14 | 25 | 25 | 12 | 115 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Profilo poligonale, tipo | Profilo a stella | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Lucidato | lucidato | Vite | Acciaio inox A4 | Impugnatura | Acciaio inox 1.4408, colata di precisione |
Si trova sulla pagina di Viti con impugnatura a stella, similar to DIN 6336, stainless steel A4, il codice articolo è il seguente: 24741.0110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24741.0110.
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24741.0105 |
24741.0115 |
24741.0120 |
24741.0125 |
24741.0130 |
24741.0135 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 14 | 20 | 25 | 12 | 118 | |||
27.14 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 14 | 30 | 25 | 12 | 120 | |||
27.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | M8 | 14 | 40 | 25 | 12 | 124 | |||
37.23 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | 20 | 32 | 15 | 229 | |||
37.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | 25 | 32 | 15 | 232 | |||
38.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 18 | 30 | 32 | 15 | 234 |