Testa sensore in fibra per applicazioni speciali [E32] (Codici componente)

Testa sensore in fibra per applicazioni speciali [E32]
Progettate per un'ampia gamma di applicazioni speciali, queste fibre ottiche sono ottimizzate per fornire le migliori prestazioni di rilevamento e il miglior adattamento ai requisiti ambientali.
• Rilevamento di oggetti speciali (liquidi, fogli trasparenti)
• Fibre ottiche per il rilevamento di tacche colorate
• Fibre ottiche per applicazioni speciali (mappatura di wafer, rilevamento di superfici riflettenti calde,...)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E32-ET34 2M

Codice componente
E32-ET34 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.80 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Metodo di rilevamento A sbarramento Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 200
Temperatura ambiente di esercizio(°C) −20::60 Timer falso Classe laser Altro
Materiale di rivestimento del cavo Altro Esecuzione del collegamento elettrico Altro Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 0
Materiale del corpo Altro Esecuzione dell'uscita di commutazione Altro Procedura di impostazione Altro
Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile Tipo di luce Luce rossa non polarizzata Forma della scatola Cilindro liscio
Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0
Diametro del sensore(mm) 6 Materiale del nucleo fibra ottica Plastica Visualizzazione Altro
Grado di protezione (IP) Altro Tipo di tensione di alimentazione Altro Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Con funzione di soppressione falso

Si trova sulla pagina di Testa sensore in fibra per applicazioni speciali [E32], il codice articolo è il seguente: E32-ET34 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-ET34 2M.

Supporto tecnico