Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZX-TDA41 2M
Tipo | Unità amplificatore | Alimentazione | VCC 12-24 | Specifica uscita | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento | Precablato | Caratteristiche temperatura (incluso elemento amplificatore)(%F.S./°C) | 0,03 % | Lunghezza del cavo(m) | 2 |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 °C | Ciclo di misura | 1 ms |
Si trova sulla pagina di Smart Sensor (Sensore di spostamento a contatto ad alta precisione) [ZX-T], il codice articolo è il seguente: ZX-TDA41 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZX-TDA41 2M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali