Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R88D-1SN06F-ECT |
R88D-1SN10F-ECT |
R88D-1SN15F-ECT |
R88D-1SN20F-ECT |
R88D-1SN30F-ECT |
R88D-1SN55F-ECT |
R88D-1SN75F-ECT |
R88D-1SN150F-ECT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente d'esercizio nominale Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1,959.25 € | 1 | 3 giorni | 2,4 - 2,4 | ||
2,100.92 € | 1 | 3 giorni | 3,1 - 3,1 | ||
2,171.75 € | 1 | 3 giorni | 4,3 - 4,3 | ||
2,644.92 € | 1 | 3 giorni | 6,4 - 6,4 | ||
2,877.25 € | 1 | 3 giorni | 8,4 - 8,4 | ||
4,395.92 € | 1 | 3 giorni | 16 - 16 | ||
7,812.92 € | 1 | 3 giorni | 23 - 23 | ||
12,459.58 € | 1 | 3 giorni | 40 - 40 |
Loading...
Tipo | Unità driver | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 21,6 - 26,4 | Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz(V) | 323 - 504 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz(V) | 323 - 504 | Numero di uscite elettroniche | 8 | Numero di ingressi digitali | 8 |
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) | 50 - 60 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Tipo di interfaccia/connessione | Altro | Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando | Altro | Tipo di tecnica di collegamento | Altro |
Modulo di rilevamento corrente | falso | Ingresso per rilevamento dispersione verso terra | falso | Ingresso per sensore di temperatura analogico | falso |
Ingresso per collegamento termistore | falso | Modulo di rilevamento della tensione | falso | Numero di uscite analogiche | 0 |
Numero di uscite di contatto | 0 | Numero di ingressi analogici | 0 | Funzione di commutazione | Bistabile |
Configura
Proprietà di base
Corrente d'esercizio nominale Ie(A)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali