Serie 1S Servo, morsetti per la schermatura dei cavi (R88A-SC10CA)

Serie 1S Servo, morsetti per la schermatura dei cavi R88A-SC10CA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R88A-SC10CA

Marca: OMRON

Prezzo: 68.55

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Modelli applicabili: Cavi di alimentazione 1S modelli 400 V, 5,5 kW... 15 kW


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R88A-SC10CA

Codice componente
R88A-SC10CA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modelli applicabili

68.55 €

1 3 giorni Cavi di alimentazione 1S modelli 400 V, 5,5 kW... 15 kW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dispositivi periferici Accessorio Morsetto per la schermatura dei cavi

Si trova sulla pagina di Serie 1S Servo, morsetti per la schermatura dei cavi, il codice articolo è il seguente: R88A-SC10CA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R88A-SC10CA.

Tipologia prodotto

Codice componente
R88A-SC011S-E
R88A-SC021S-E
R88A-SC10CA-PE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modelli applicabili

14.22 €

1 3 giorni Cavi di alimentazione 1S modelli 230 V, 100 W0... 750 W

15.68 €

1 3 giorni Cavi di alimentazione 1S modelli 230 V, 1,5 kW e 400 V, 600 W... 3 kW

70.70 €

1 3 giorni Cavi di alimentazione 1S modelli 400 V, 5,5 kW... 15 kW

Supporto tecnico