Servoazionamento 1S, Filtri (R88A-FI1S103-SE)

Servoazionamento 1S, Filtri R88A-FI1S103-SE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R88A-FI1S103-SE

Marca: OMRON

Prezzo: 100.63

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Modelli applicabili: R88D-1SN01H-ECT / R88D-1SN02H-ECT

Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V

Corrente nominale in AC: 0 - 3 A

Numero di poli lato primario: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R88A-FI1S103-SE

Codice componente
R88A-FI1S103-SE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modelli applicabili Max. tensione d'esercizio nominale Ue
(V)
Corrente nominale in AC
(A)
Numero di poli lato primario

100.63 €

1 3 giorni R88D-1SN01H-ECT / R88D-1SN02H-ECT2500 - 31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dispositivi periferici Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 50 - 60 Grado di protezione (NEMA) Altro
Grado di protezione (IP) Altro Adatto come filtro anti-interferenze radio vero Adatto come filtro sinusoidale falso
Adatto come blocco frequenza audio falso Adatto come filtro du/dt falso

Si trova sulla pagina di Servoazionamento 1S, Filtri, il codice articolo è il seguente: R88A-FI1S103-SE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R88A-FI1S103-SE.

Tipologia prodotto

Codice componente
R88A-FI1S105-SE
R88A-FI1S108-SE
R88A-FI1S116-SE
R88A-FI1S309-SE
R88A-FI1S330-SE
R88A-FI1S350-SE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modelli applicabili Max. tensione d'esercizio nominale Ue
(V)
Corrente nominale in AC
(A)
Numero di poli lato primario

109.03 €

1 3 giorni R88D-1SN04H-ECT2500 - 51

109.03 €

1 3 giorni R88D-1SN08H-ECT2500 - 81

142.57 €

1 3 giorni R88D-1SN15H-ECT2500 - 161

142.57 €

1 3 giorni R88D-1SN10F-ECT / R88D-1SN30F-ECT / R88D-1SN20F-ECT / R88D-1SN15F-ECT / R88D-1SN06F-ECT4000 - 93

275.57 €

1 3 giorni R88D-1SN75F-ECT / R88D-1SN55F-ECT4000 - 303

416.27 €

1 3 giorni R88D-1SN150F-ECT4000 - 503

Supporto tecnico