Servomotore 1S (Codici componente - Download CAD)

Servomotore 1S
Progettazione e manutenzione macchina semplificate
Valori nominali: 230 VAC da 50 W a 1,5 kW, 400 VAC da 400 W a 15 kW
• Encoder con risoluzione 23 bit
• Motore di dimensioni compatte e ridotte
• Encoder elettronico multigiro: 16 bit, 65536 giri
• Encoder multigiro assoluto senza batteria o encoder incrementale
• Cavi motore preassemblati
• Conformi alle norme EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R88M-1M60020C-BS2
R88M-1M60020C-S2
R88M-1M75030H-BS2
R88M-1M75030H-S2
R88M-1M90010C-BS2
R88M-1M90010C-S2
R88M-1M90010T-BS2
R88M-1M90010T-S2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Coppia nominale
(Nm)
Potenza nominale a frequenza nominale
(kW)
Numero di giri nominale a frequenza nominale
(1/min)
Dimensioni telaio secondo IEC
(mm)

1,795.50 €

1 3 giorni 4001,62,860,62000100

1,282.17 €

1 3 giorni 4001,62,860,62000100

1,661.33 €

1 3 giorni 2304,62,390,75300080

1,246.00 €

1 3 giorni 2304,62,390,75300080

2,325.17 €

1 3 giorni 4003,68,590,91000130

1,780.33 €

1 3 giorni 4003,68,590,91000130

2,422.00 €

1 3 giorni 2306,78,590,91000130

1,884.17 €

1 3 giorni 2306,78,590,91000130

Loading...

Informazioni di base

Tipo Motore Tipo di tensione di alimentazione AC Numero di fasi 3
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 50 - 60 Temperatura d'esercizio(°C) 0 - 40 Grado di protezione (NEMA) Altro
Grado di protezione (IP) IP67 Classe di efficienza del motore Altro Cuscinetto Altro
Tipologia Altro Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI) Senza Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) falso
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD) falso Con protezione anticondensa falso Adatto per la regolazione della frequenza falso
Capacità di sovraccarico falso Sicurezza intrinseca (IS) Senza Classe di isolamento secondo IEC F
Ciclo di sollecitazione S1 Metodo di raffreddamento Aria Esecuzione estremità di albero Chiave
Tipologia costruttiva IM 3001 (B5)

Supporto tecnico