Servomotore 1S con sicurezza del movimento (R88M-1AL1K530T-S2)

Servomotore 1S con sicurezza del movimento R88M-1AL1K530T-S2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R88M-1AL1K530T-S2

Marca: OMRON

Prezzo: 3,628.08

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 230 V

Corrente nominale: 8,8 A

Coppia nominale: 4,77 Nm

Potenza nominale a frequenza nominale: 1,5 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale: 3000 1/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R88M-1AL1K530T-S2

Codice componente
R88M-1AL1K530T-S2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Coppia nominale
(Nm)
Potenza nominale a frequenza nominale
(kW)
Numero di giri nominale a frequenza nominale
(1/min)
Dimensioni telaio secondo IEC
(mm)

3,628.08 €

1 3 giorni 2308,84,771,53000100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Motore Tipo di tensione di alimentazione AC Numero di fasi 3
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 50 - 60 Temperatura d'esercizio(°C) 0 - 40 Grado di protezione (IP) IP67
Classe di efficienza del motore Altro Cuscinetto Altro Tipologia Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI) Senza Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) falso Con rivelatore termometro a resistenza (RTD) falso
Con protezione anticondensa falso Adatto per la regolazione della frequenza falso Capacità di sovraccarico falso
Sicurezza intrinseca (IS) Senza Classe di isolamento secondo IEC F Metodo di raffreddamento Aria
Esecuzione estremità di albero Chiave Tipologia costruttiva IM 3001 (B5)

Si trova sulla pagina di Servomotore 1S con sicurezza del movimento, il codice articolo è il seguente: R88M-1AL1K530T-S2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R88M-1AL1K530T-S2.

Tipologia prodotto

Codice componente
R88M-1AL1K030T-S2
R88M-1AL1K530C-BS2
R88M-1AL1K530C-S2
R88M-1AL2K030C-BS2
R88M-1AL2K030C-S2
R88M-1AL3K030C-BS2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Coppia nominale
(Nm)
Potenza nominale a frequenza nominale
(kW)
Numero di giri nominale a frequenza nominale
(1/min)
Dimensioni telaio secondo IEC
(mm)

3,082.67 €

1 3 giorni 2305,23,1813000100

4,618.33 €

1 3 giorni 4004,54,771,53000100

3,809.42 €

1 3 giorni 4004,54,771,53000100

5,268.58 €

1 3 giorni 4006,36,3723000100

4,486.58 €

1 3 giorni 4006,36,3723000100

6,203.58 €

1 3 giorni 4008,79,5533000130

Supporto tecnico