Codice articolo del costruttore: E2A-M18KS08-M5-B1
Marca: OMRON
Prezzo: 83.65 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Distanza di rilevamento L1: 8 mm
Profondità testa (gamma): 50,1–60 mm
Profondità testa: 53 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Rivestimento scatola: Nichelato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2A-M18KS08-M5-B1
Codice componente
|
---|
E2A-M18KS08-M5-B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.65 € | 1 | 3 giorni | 8 | 50,1–60 | 53 | Connettore M8 | Nichelato | 18 | 500 | 12 - 24 | Senza |
Loading...
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Allineato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di interfaccia/connessione | Senza | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP |
Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto di chiusura | Forma della scatola | Cilindro, filettatura | A cascata | vero |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimità cilindrico [E2A], il codice articolo è il seguente: E2A-M18KS08-M5-B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2A-M18KS08-M5-B1.
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Rivestimento scatola
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2A-M12KS04-M1-B1-20 |
E2A-M12LN05-M1-B1-TP |
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M |
E2A-M12LS04-M1-B1-20 |
E2A-M18KS08-M1-B1-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 48 | Connettore M12 | Nichelato | 12 | 1000 | 12 - 24 | Senza | ||
71.05 € | 1 | 3 giorni | 5 | 70,1~ | 70 | Connettore M12 | Altro | 12 | 800 | 12 - 32 | Livello a | ||
73.95 € | 1 | 3 giorni | 5 | 50,1–60 | 59 | Cavo | Nichelato | 12 | 800 | 12 - 24 | Livello a | ||
580.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 70,1~ | 70 | Connettore M12 | Nichelato | 12 | 1000 | 12 - 24 | Senza | ||
696.43 € | 1 | 3 giorni | 8 | - | - | Connettore M12 | Nichelato | 18 | 500 | 12 - 24 | Senza |