Codice articolo del costruttore: E2A-M12KN08-M1-B1-4
Marca: OMRON
Prezzo: 69.58 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Distanza di rilevamento L1: 8 mm
Profondità testa (gamma): 40,1–50 mm
Profondità testa: 48 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2A-M12KN08-M1-B1-4
Codice componente
|
---|
E2A-M12KN08-M1-B1-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.58 € | 1 | 3 giorni | 8 | 40,1–50 | 48 | Connettore M12 | PNP | 12 | 800 |
Loading...
Standard acquisiti | IEC | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Condizione meccanica di montaggio per sensore | Allineato | Rivestimento scatola | Altro | Tipo di interfaccia/connessione | Senza |
Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto di chiusura | Forma della scatola | Cilindro, filettatura |
A cascata | vero | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 12 - 32 |
Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo con pin placcati in oro [E2A-4], il codice articolo è il seguente: E2A-M12KN08-M1-B1-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2A-M12KN08-M1-B1-4.
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2A-M12KS04-M1-B1-4 |
E2A-S08KS02-M5-C1-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 48 | Connettore M12 | PNP | 8 | 1000 | ||
53.45 € | 1 | 3 giorni | 2 | 30,1–40 | 40 | Connettore M8 | NPN | 8 | 1500 |