Sensore di prossimità induttivo con corpo in acciaio inossidabile [E2A-S] (Codici componente)

Sensore di prossimità induttivo con corpo in acciaio inossidabile [E2A-S]
Sensore induttivo con distanza di rilevamento estesa e custodia cilindrica in acciaio inox
Le prestazioni e l'affidabilità operativa della famiglia E2A sono disponibili anche con custodia in acciaio inox.
• Custodia in acciaio inox (AISI 303)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2A-S12LS04-M1-C1
E2A-S18KN16-M1-B1
E2A-S18KS08-M1-B1
E2A-S18KS08-WP-B1 2M
E2A-S18KS08-WP-B1 5M
E2A-S18KS08-WP-B3 10M
E2A-S18LS08-M1-B1
E2A-S30KS15-M1-B1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore Esecuzione del collegamento elettrico Esecuzione dell'uscita di commutazione Esecuzione della funzione di commutazione A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1

56.47 €

1 3 giorni 460,1–7070AllineatoConnettore M12NPNContatto di chiusuravero112100012 - 24Senza

53.03 €

1 3 giorni 1650,1–6053Non a filoConnettore M12PNPContatto di chiusuravero11840012 - 24Livello a

53.03 €

1 3 giorni 850,1–6053AllineatoConnettore M12PNPContatto di chiusuravero11850012 - 24Livello a

52.30 €

1 3 giorni 850,1–6059AllineatoCavoPNPContatto di chiusuravero11850012 - 24Livello a

58.40 €

1 3 giorni 850,1–6053AllineatoCavoPNPContatto di chiusuravero11850012 - 24Livello a

69.58 €

1 3 giorni 850,1–6059,5AllineatoCavoPNPContatto invertitorefalso21850012 - 24Senza

53.03 €

1 3 giorni 870,1~75AllineatoConnettore M12PNPContatto di chiusuravero11850012 - 24Livello a

56.83 €

1 3 giorni 1550,1–6058AllineatoConnettore M12PNPContatto di chiusuravero126,425012 - 24Livello a

Loading...

Informazioni di base

Tipo di tensione di alimentazione DC Grado di protezione (NEMA) Altro Rivestimento scatola Altro
Tipo di interfaccia/connessione Senza Tipo di azionamento Bersaglio metallico Forma della scatola Cilindro, filettatura
Materiale del corpo Metallo SIL secondo IEC 61508 Senza Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Resistente alla pressione falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Supporto tecnico