Banda di rilevamento delle perdite di liquidi [F03-16PE] (F03-16PE 2M)

Banda di rilevamento delle perdite di liquidi  [F03-16PE] F03-16PE 2M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F03-16PE 2M

Marca: OMRON

Prezzo: 50.60

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza della banda sensibile: 2 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F03-16PE 2M

Codice componente
F03-16PE 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza della banda sensibile
(m)

50.60 €

1 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Sensore Nome del prodotto Banda sensibile Modello Modello standard
Tensione di alimentazione 12 a 24 VCC Configurazione uscite NPN Temperatura ambiente di esercizio(°C) –10 a 55 °C
Umidità ambiente di esercizio 45 % a 85 % Consumo di corrente max.(W) 1

Si trova sulla pagina di Banda di rilevamento delle perdite di liquidi [F03-16PE], il codice articolo è il seguente: F03-16PE 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F03-16PE 2M.

Tipologia prodotto

Codice componente
F03-16PE 10M
F03-16PE 5M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza della banda sensibile
(m)

258.32 €

1 3 giorni 10

125.22 €

1 3 giorni 5

Supporto tecnico