Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FZ-VS3 2M |
FZ-VS3 3M |
FZ-VS3 5M |
FZ-VS3 10M |
FZ-VS4 15M |
FZ-VSB3 5M |
FZ-VSB3 10M |
FZ-VSJ |
FZ-VSL3 3M |
FZ-VSL3 5M |
FZ-VSL3 10M |
FZ-VSLB3 5M |
FZ-VSLB3 10M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Lunghezza cavo (mm) | Tensione alimentazione | Modello | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Umidità ambiente di esercizio (%) | Materiale corpo principale | Raggio minimo di curvatura (mm) | Caratteristica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609.88 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 2 | - | Standard | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
695.73 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 3 | - | Standard | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
905.25 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 5 | - | Standard | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,126.25 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 10 | - | Standard | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
2,865.92 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 15 | - | Lunghe distanze | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 78 | - | ||
1,074.55 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 5 | - | Resistente alla piegatura | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,632.00 € | 3 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 10 | - | Resistente alla piegatura | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
2,579.75 € | 1 | 3 giorni | Unità di estensione cavo | - | 11,5 a 13,5 VCC | - | 0 a 50 | 35 a 85 % | - | - | È possibile collegare fino a un massimo di due prolunghe e tre cavi | ||
1,022.83 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 3 | - | Angolo retto | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,191.42 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 5 | - | Angolo retto | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,306.17 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 10 | - | Angolo retto | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,074.55 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 5 | - | Angolo retto resistente alla piegatura | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - | ||
1,491.75 € | 1 | 3 giorni | Cavo della fotocamera | 10 | - | Angolo retto resistente alla piegatura | 0 a 65 | 40 a 70 % | PVC | 69 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza cavo(mm)
Tensione alimentazione
Modello
Temperatura ambiente di esercizio(°C)
Umidità ambiente di esercizio(%)
Materiale corpo principale
Raggio minimo di curvatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali