Codice articolo del costruttore: FH-VMDA 10M
Marca: OMRON
Prezzo: 683.68 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH-VMDA 10M
Tipo | Connessione con cavo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 | Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 a 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PVC | Raggio minimo di curvatura(mm) | 36 |
Si trova sulla pagina di Cavo di conversione DVI-analogico per monitor touch panel/monitor LC (Usato con sistemi di visione FH), il codice articolo è il seguente: FH-VMDA 10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH-VMDA 10M.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FH-VMDA 2M |
FH-VMDA 5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|
229.37 € | 1 | 3 giorni | 2 | ||
455.18 € | 1 | 3 giorni | 5 |