Cavo encoder per line-driver (Usato con sistemi di visione FH)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FH-VR 1.5M

Codice componente
FH-VR 1.5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

559.02 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connessione con cavo Lunghezza cavo(mm) 1,5 Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a 50
Umidità ambiente di esercizio(%) 35 a 85 % Materiale corpo principale PVC Raggio minimo di curvatura(mm) 65
Caratteristica Resistente a calore, olio e fiamme

Si trova sulla pagina di Cavo encoder per line-driver (Usato con sistemi di visione FH), il codice articolo è il seguente: FH-VR 1.5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH-VR 1.5M.

Supporto tecnico