Sensore di visione a colori FQ2-CLR, cavi Ethernet FQ (FQ-WN002-E)

Sensore di visione a colori FQ2-CLR, cavi Ethernet FQ FQ-WN002-E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FQ-WN002-E

Marca: OMRON

Prezzo: 99.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FQ-WN002-E

Codice componente
FQ-WN002-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(mm)

99.40 €

1 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore del rivestimento Blu Configurazione pin 1:1 Tipo di cavo SF/UTP
Protezione della leva di arresto vero Sezione AWG 22 Grado di protezione (IP) IP67
Categoria 5E Tipo di connettore collegamento 1 M12 Tipo di connettore collegamento 2 RJ45 8(4)
Materiale del corpo del connettore collegamento 1 Metallo Materiale del corpo del connettore collegamento 2 Plastica Manicotto anti-piegatura Inserito
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura Nero Costruzione del cavo 1x4 Corpo esterno del connettore collegamento 1 Altro
Corpo esterno del connettore collegamento 2 Altro Resistente alla fiamma No Idoneità alla posa dinamica in catena falso
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 falso

Si trova sulla pagina di Sensore di visione a colori FQ2-CLR, cavi Ethernet FQ, il codice articolo è il seguente: FQ-WN002-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FQ-WN002-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
FQ-WN003-E
FQ-WN005-E
FQ-WN010-E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(mm)

102.85 €

1 3 giorni 3

118.53 €

1 3 giorni 5

158.55 €

1 3 giorni 10

Supporto tecnico