Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3Z4S-LE SV-03514V
Tipo | Obiettivi | Modello | Obiettivo TVCC standard | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 |
---|---|---|---|---|---|
Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 a 80 % | Montaggio obiettivo | Montaggio a C | Distanza focale(mm) | 3,5 |
Distanza più vicina(mm) | 200 | Lunghezza totale(mm) | 30,4 | CCD compatibile massimo(Pollice) | 1/3 |
Si trova sulla pagina di Obiettivo standard per sistemi di visione serie FH, il codice articolo è il seguente: 3Z4S-LE SV-03514V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3Z4S-LE SV-03514V.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali